Publique sus productos
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set

    Traducido por Google,
    Locarno Mezclador monomando de lavabo 110 con manecilla palanca y vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04810000 Chrome - 04810140 Brushed Bronze - 04810250 Brushed Gold Optic - 04810670 Matt Black - 04810820 Brushed Nickel - 04810830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pop-up waste set G 1
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04810USA
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosLocarno
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.38
    • Ancho (pulgadas)2.44
    • Profundidad (pulgadas)6.96
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures