Publique sus productos
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 de 5 estrellas4.9(17 reseñas)
    Traducido por Google,
    Papelera con pedal AddStoris
    Especificaciones
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Especificaciones técnicas
    • Referencia41775XXX
    • Familia de productoGarbage bucket
    • Grupo de productosAddStoris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)265
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)208
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07
    • Descripción Uniclass 2015Bins and buckets
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Waste Bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClass Interior Waste Bins
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings