Publique sus productos
Locarno Bath spout
Locarno Bath spout
    hansgrohe

    Locarno Bath spout

    Traducido por Google,
    Caño de bañera Locarno
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04814000 Chrome - 04814140 Brushed Bronze - 04814250 Brushed Gold Optic - 04814670 Matt Black - 04814820 Brushed Nickel - 04814830 Polished Nickel Specification: • projection 176 mm • wall-mounted
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04814USA
    • Familia de productoBath fillers
    • Grupo de productosLocarno
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.13
    • Ancho (pulgadas)3.13
    • Profundidad (pulgadas)7.75
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets