Publique sus productos
Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM

    Traducido por Google,
    Croma Select S Juego de soporte de ducha 110 3jet 2.5 GPM
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04935820 Brushed Nickel - 04935000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 110 mm • integrated support function • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • rinseable screen seal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04935USA
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de productosCroma Select S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7.38
    • Ancho (mm)3.88
    • Profundidad (mm)7.38
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers