Publique sus productos
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation

    Traducido por Google,
    Ecostat Select Termostato de ducha para instalación vista
    Especificaciones
    • Surfaces: - 13161000 Chrome - 13161400 White/Chrome Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 12 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia13161400
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de productosEcostat Select
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)153
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)129
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures