Publique sus productos
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer

    Traducido por Google,
    hansgrohe Conjunto básico para mezclador de bañera de 3 orificios para montaje en borde
    Especificaciones
    • Surfaces: - 13233180 n.a. Specification: • maintenance opening required • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • ceramic valves hot/ cold 90°
    Especificaciones técnicas
    • Referencia13233180
    • Familia de productoConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    • Ancho (mm)292
    • Profundidad (mm)52
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures