Publique sus productos
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecomax Bath thermostat for exposed installation

    Traducido por Google,
    Ecomax Termostato de baño para instalación vista
    Especificaciones
    • Surfaces: - 14242000 n.a. Specification: • centre distance: 150 mm • thermostat cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection dimension: DN20 • dirt filter included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia14242000
    • Familia de productoBath thermostat
    • Grupo de productosEcomax
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures