Publique sus productos
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub

    Traducido por Google,
    RainSelect Termostato empotrable para bañera 2 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces: - 15359000 Chrome - 15359400 White/Chrome - 15359600 Black/Chrome Specification: • consists of: bath thermostat, shower holder • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • projection 183 mm • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14,5 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15359400
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de productosRainSelect
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)527
    • Profundidad (mm)199
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures