Publique sus productos
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Traducido por Google,
    ShowerSelect Comfort E Termostato para instalación empotrada para 2 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces: - 15572000 Chrome - 15572140 Brushed Bronze - 15572340 Brushed Black Chrome - 15572670 Matt Black - 15572700 Matt White Specification: • 2 functions • volume control with EcoStop function • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • material button: metal • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15572XXX
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de productosShowerSelect Comfort E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures