Publique sus productos
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
hansgrohe

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions

Traducido por Google,
ShowerSelect Termostato para instalación empotrada para 2 funciones
Especificaciones
  • Surfaces: - 15763001 Chrome - 15763141 Brushed Bronze - 15763341 Brushed Black Chrome - 15763671 Matt Black - 15763701 Matt White - 15763821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30,3 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
Especificaciones técnicas
  • Referencia15763001
  • Familia de productoShower thermostat
  • Grupo de productosShowerSelect
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)155
  • Profundidad (mm)54
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures