Publique sus productos
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions

    Traducido por Google,
    RainButton iBox Control CombiSolution 3 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces: - 15857180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15857XXX
    • Familia de productoElectronic controllers
    • Grupo de productosRainButton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)287
    • Ancho (mm)222
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures