Publique sus productos
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Ducha fija Rainmaker Select 580 3jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 24001400 White/Chrome - 24001600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 586 x 258 mm • spray type: Rain, RainFlow, MonoRain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15/DN20 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24001600
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosRainmaker Select
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)258
    • Profundidad (mm)586
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures