Publique sus productos
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation
    hansgrohe

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation

    Traducido por Google,
    Pulsify Select S Teleducha 105 3jet Relajación
    Especificaciones
    • Surfaces: - 24110670 Matt Black - 24110140 Brushed Bronze - 24110000 Chrome - 24110700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • minimum flow pressure: 0,9 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24110XXX
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de productosPulsify Select S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)224
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)295
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures