Publique sus productos
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm

    Traducido por Google,
    Pulsify Select S Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 24302670 Matt Black - 24302000 Chrome - 24302700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24302XXX
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de productosPulsify Select
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)235
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)138
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)620
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers