Publique sus productos
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
    hansgrohe

    24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet

    Traducido por Google,

    Ducha de techo Pulsify E 260 1 chorro

    Especificaciones
    • Surfaces: - 24330000 Chrome - 24330140 Brushed Bronze - 24330670 Matt Black - 24330700 Matt White Specification: • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,7 l/min • function from: 7,6 l/min • minimum flow pressure: 0,9 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24330XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosPulsify E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures