Publique sus productos
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm

    Traducido por Google,
    Pulsify S Set de ducha 100 1jet EcoSmart+ con barra de ducha 90 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 24383000 Chrome - 24383670 Matt Black - 24383700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • drilling distance 627 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • hand shower holder of plastic/metal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24383XXX
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de productosPulsify S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)663
    • Ancho (mm)64
    • Profundidad (mm)322
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures