Publique sus productos
Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 400/400 1jet

    Traducido por Google,
    Raindance E Ducha fija 400/400 1jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26252000 Chrome Specification: • shower head size: 400 x 400 mm • spray type: RainAir • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 20 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26252000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosRaindance E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures