Publique sus productos
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm

    Traducido por Google,
    Vernis Blend Set de soporte de ducha 100 Vario con flexo de ducha 160 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26273000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 15,2 l/min • minimum flow pressure: 0,8 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26273XXX
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de productosVernis Blend
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)438
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)152
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)488
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers