Publique sus productos
26422XXX Vernis Blend Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm
26422XXX Vernis Blend Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm
    hansgrohe

    26422XXX Vernis Blend Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm

    Vernis Blend Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26422670 negro mate Specification: • Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante • Cabezal Ø 100 mm • Tipo de chorro: Rain, IntenseRain • Caudal 15,2 l/min aprox. a 3 bar • Diámetro de la barra: 22 mm • longitud de tubo ascendente: 669 mm • perfil tubo ascendente: redondo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26422XXX
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de productosVernis Blend
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)669
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)268
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures