Publique sus productos
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder with shelf

    4.2 de 5 estrellas4.2(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    AddStoris Portarrollos con repisa
    Especificaciones
    • Surfaces: - 41772820 Brushed Nickel - 41772000 Chrome - 41772140 Brushed Bronze - 41772340 Brushed Black Chrome - 41772670 Matt Black - 41772700 Matt White - 41772990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia41772XXX
    • Familia de productoRoll holders
    • Grupo de productosAddStoris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)77
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)605.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo