Publique sus productos
Raindance Select E Hand shower 120 3jet
Raindance Select E Hand shower 120 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 120 3jet

    Traducido por Google,
    Raindance Select E Teleducha 120 3jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26520000 Chrome - 26520140 Brushed Bronze - 26520340 Brushed Black Chrome - 26520400 White/Chrome - 26520670 Matt Black - 26520700 Matt White - 26520990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26520000
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de productosRaindance Select E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)198
    • Ancho (mm)122
    • Profundidad (mm)168
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)345
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures