Publique sus productos
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm

    Traducido por Google,
    Rainfinity Soporte de ducha set 130 3jet con flexo de ducha 125 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26852000 Chrome - 26852700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 130 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26852000
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de productosRainfinity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)249
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)824
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers