Publique sus productos
Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM

Traducido por Google,
Rainfinity Teleducha 130 3jet 1.75 GPM
Especificaciones
  • Surfaces: - 26865671 Matt Black - 26865001 Chrome - 26865701 Matt White - 26865821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, Shampoo spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Especificaciones técnicas
  • Referencia26865001
  • Familia de productoHand showers
  • Grupo de productosRainfinity
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2.5
  • Ancho (mm)5.25
  • Profundidad (mm)10.13
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)353
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010161
  • Nombre ETIMHand shower
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos