Publique sus productos
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 2 GPM
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 2 GPM
    hansgrohe

    Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 2 GPM

    Traducido por Google,
    Ducha de mano Rainfinity Bastón 100 1jet 2.5 GPM
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26866671 Matt Black - 26866001 Chrome - 26866701 Matt White - 26866821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 x 38 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26866001
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de productosRainfinity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)116
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos