Publique sus productos
Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

Traducido por Google,
Crometta E Ducha fija 240 1jet 1,75 GPM
Especificaciones
  • Surfaces: - 26943671 Matt Black - 26943821 Brushed Nickel - 26943001 Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Especificaciones técnicas
  • Referencia26943USA
  • Familia de productoOverhead showers
  • Grupo de productosCrometta E
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2.38
  • Ancho (mm)9.5
  • Profundidad (mm)9.5
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011383
  • Nombre ETIMShower head
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures