Publique sus productos
Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat
Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat
    hansgrohe

    Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat

    Traducido por Google,
    Raindance Select S Showerpipe 300 2jet con termostato
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27133000 Chrome - 27133400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance Select S 300 2jet • shower head size overhead shower: 300 mm • spray type overhead shower: RainAir, Rain • convenient diversion via Select button • spray disc surface in two variants: chrome or white • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27133400
    • Familia de productoShowerpipes with thermostat
    • Grupo de productosRaindance Select S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1080
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011613
    • Nombre ETIMShower column/panel
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures