Publique sus productos
Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Raindance Select S Ducha fija 300 2jet con brazo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27378000 Chrome - 27378400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 301 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27378000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosRaindance Select S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1463
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures