Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/ede1d6de-5ce3-4bc7-8177-1a6c5e0bcfff
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
FixFit Wall outlet E with non-return valve
No disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
FixFit Wall outlet E with non-return valve
Traducido por Google,
Ver original
FixFit Toma de pared E con válvula antirretorno
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 27458003 Chrome - 27458143 Brushed Bronze - 27458343 Brushed Black Chrome - 27458623 Oil Rubbed Bronze - 27458673 Matt Black - 27458703 Matt White - 27458823 Brushed Nickel - 27458833 Polished Nickel - 27458923 Rubbed Bronze - 27458933 Polished Brass Specification: • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
27458003
Familia de producto
Wall outlet
Grupo de productos
Fixfit
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-23
Número de edición
1
Altura (mm)
2.88
Ancho (mm)
2.38
Profundidad (mm)
1.5
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--27458003
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
150
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código ETIM
EC010905
Nombre ETIM
Shower connecting piece
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Australia
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar