Publique sus productos
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
    hansgrohe

    Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm

    Traducido por Google,
    Clubmaster Ducha fija 85 3jet con brazo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27475000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 93 mm • spray type: Soft spray, normal spray, Massage spray • projection 165 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • shower arm length 165 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27475000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosClubmaster
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)88
    • Profundidad (mm)195
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)805
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures