Publique sus productos
Ceiling connector 10 cm
Ceiling connector 10 cm
    hansgrohe

    Ceiling connector 10 cm

    Traducido por Google,
    hansgrohe Conector de techo 10 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27479000 Chrome - 27479020 Polished Chrome - 27479130 Polished Bronze - 27479140 Brushed Bronze - 27479250 Brushed Gold Optic - 27479260 Brushed Chrome - 27479300 Polished Red Gold - 27479310 Brushed Red Gold - 27479330 Polished Black Chrome - 27479340 Brushed Black Chrome - 27479420 Platinum - 27479620 Oil Rubbed Bronze - 27479670 Matt Black - 27479700 Matt White - 27479800 Stainless Steel Optic - 27479810 Satinox - 27479820 Brushed Nickel - 27479830 Polished Nickel - 27479920 Rubbed Bronze - 27479930 Polished Brass - 27479950 Brushed Brass - 27479990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • shaft Ø: 27 mm • purpose of use: also usable as an extension • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27479000
    • Familia de productoSupplies
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)114
    • Ancho (mm)63
    • Profundidad (mm)63
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)374
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures