Publique sus productos
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm

    Traducido por Google,
    Raindance Select S Set de soporte de ducha 120 3jet PowderRain con flexo de ducha 125 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27669000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 125 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27669000
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de productosRaindance Select S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)198
    • Ancho (mm)125
    • Profundidad (mm)131
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)575
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers