Publique sus productos
Hansgrohe Shower holder Porter Reno universal
Hansgrohe Shower holder Porter Reno universal
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower holder Porter Reno universal

    Traducido por Google,
    hansgrohe Soporte de ducha Porter Reno universal
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27992000 Chrome Specification: • shower holder can be removed • adjustable in 2 positions • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: plastic
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27992000
    • Familia de productoShower support
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010132
    • Nombre ETIMHand shower holder
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures