Publique sus productos
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
    hansgrohe

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet

    Traducido por Google,
    hansgrohe Bidette teleducha 1jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 28338000 Chrome Specification: • shower head size: 25 mm • maximum flow rate at 3 bar: 13,2 l/min • non-return valve • with automatic resetting • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28338000
    • Familia de productoSupplies
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures