Publique sus productos
Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    Traducido por Google,
    hansgrohe Soporte de ducha Porter E
    Especificaciones
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28387000
    • Familia de productoShower support
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)220
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010132
    • Nombre ETIMHand shower holder
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures