Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/ac1cb098-a672-49fe-abd5-430128890cf2
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
hansgrohe Shower holder Porter E
Disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
hansgrohe Shower holder Porter E
Traducido por Google,
Ver original
hansgrohe Soporte de ducha Porter E
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
28387701
Familia de producto
Shower support
Grupo de productos
hansgrohe
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-23
Número de edición
1
Altura (mm)
30
Ancho (mm)
48
Profundidad (mm)
78
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--28387001
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
222
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código ETIM
EC010132
Nombre ETIM
Hand shower holder
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Descargar
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar