Publique sus productos
Clubmaster Overhead shower 3jet 2.5 GPM
Clubmaster Overhead shower 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Clubmaster Overhead shower 3jet 2.5 GPM

    Traducido por Google,
    Clubmaster Ducha fija 85 3jet 2,5 GPM
    Especificaciones
    • Surfaces: - 28496001 Chrome - 28496005 Chrome - 28496091 Chrome/Gold Optic - 28496141 Brushed Bronze - 28496431 n.a. - 28496451 n.a. - 28496461 n.a. - 28496481 n.a. - 28496491 n.a. - 28496621 Oil Rubbed Bronze - 28496671 Matt Black - 28496801 Stainless Steel Optic - 28496811 Satinox - 28496821 Brushed Nickel - 28496825 Brushed Nickel - 28496831 Polished Nickel - 28496881 Satin Chrome - 28496891 n.a. - 28496931 Polished Brass - 28496971 n.a. - 28496991 Gold Optic Specification: • shower head size: 85 mm • spray type: Stream, Massage spray, Soft spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28496001
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosClubmaster
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)144
    • Ancho (mm)89
    • Profundidad (mm)93
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures