Publique sus productos
29238XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm
29238XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm
    hansgrohe

    29238XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm

    Traducido por Google,
    Ducha de mano Bidette 1jet S EcoSmart+ de Hansgrohe con soporte de ducha Porter S y flexo de ducha de 125 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 29238000 Chrome - 29238140 Brushed Bronze - 29238340 Brushed Black Chrome - 29238670 Matt Black - 29238700 Matt White - 29238990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bidette hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 28 mm • integrated support function • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • not intrinsically safe against backflow • not suitable for operation in countries with valid EN 1717 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible • LEED: 40% reduction - max. 5,7 l/min • BREEAM: Level 5 - max. 6,3 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia29238XXX
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de productosBidette
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)167
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010888
    • Nombre ETIMBidet mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets