Publique sus productos
Focus Single lever basin mixer 100 without waste set
Focus Single lever basin mixer 100 without waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 without waste set

    Traducido por Google,
    Focus Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31517000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection: 119 mm • spout height: 94 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31517000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosFocus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)177
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)157
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets