Publique sus productos
Focus Single lever basin mixer 70 with push-open waste set
hansgrohe

Focus Single lever basin mixer 70 with push-open waste set

Traducido por Google,
Focus Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador Push-Open
Especificaciones
  • Surfaces: - 31604000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 101 mm • spout height: 53 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Especificaciones técnicas
  • Referencia31604000
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de productosFocus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)134
  • Ancho (mm)49
  • Profundidad (mm)142
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures