Publique sus productos
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    Traducido por Google,
    hansgrohe Conjunto básico para mezclador monomando de bañera para instalación empotrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31741180 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • minimum mounting depth: 55 mm • maximum mounting depth: 83 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31741180
    • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupo de productosHansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures