Publique sus productos
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout

    Traducido por Google,
    Focus M41 Mezclador monomando de cocina 280, 1jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31817000 Chrome - 31817670 Matt Black - 31817800 Stainless Steel Finish Specification: • handle can be positioned on the right or left • ComfortZone 280 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31817800
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosFocus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)104
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets