Publique sus productos
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Focus 4-hole rim mounted bath mixer

    Traducido por Google,
    Monomando de bañera Focus de 4 orificios para montaje en borde
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31936000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31936000
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosFocus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets