Publique sus productos
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR

    Traducido por Google,
    Focus Mezclador monomando de ducha para instalación vista DZR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31962000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31962000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosFocus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)152
    • Ancho (mm)221
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets