Publique sus productos
Focus Single lever shower mixer for concealed installation
Focus Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for concealed installation

    Traducido por Google,
    Focus Mezclador monomando de ducha para instalación empotrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31967000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31967000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosFocus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)360
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets