Publique sus productos
AddStoris Soap dish
AddStoris Soap dish
AddStoris Soap dish
AddStoris Soap dish
    hansgrohe

    AddStoris Soap dish

    Traducido por Google,
    Jabonera AddStoris
    Especificaciones
    • Surfaces: - 41746820 Brushed Nickel - 41746000 Chrome - 41746140 Brushed Bronze - 41746340 Brushed Black Chrome - 41746670 Matt Black - 41746700 Matt White - 41746990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material recess: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia41746XXX
    • Familia de productoSoap dishes /-basket
    • Grupo de productosAddStoris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)52
    • Ancho (mm)107
    • Profundidad (mm)109
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)573
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010557
    • Nombre ETIMSoap holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descripción Uniclass 2015Soap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniClass Hand Soap Holders
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings