Publique sus productos
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761CHN AddStoris S Corner basket

    Traducido por Google,
    Cesta de esquina AddStoris S
    Especificaciones
    • Surfaces:

      -41762007 Chrome

      -41762147 Brushed Bronze

      -41762677 Matt Black

      -41762707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia41761CHN
    • Familia de productoAddStoris
    • Grupo de productosSoap dishes /-basket
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)17
    • Ancho (mm)302
    • Profundidad (mm)154
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010557
    • Nombre ETIMSoap holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descripción Uniclass 2015Soap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniClass Hand Soap Holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China