Publique sus productos
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    Traducido por Google,
    Cesta de esquina AddStoris S
    Especificaciones
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia41761XXX
    • Familia de productoAddStoris
    • Grupo de productosSoap dishes /-basket
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)17
    • Ancho (mm)302
    • Profundidad (mm)154
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010557
    • Nombre ETIMSoap holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descripción Uniclass 2015Soap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniClass Hand Soap Holders