Publique sus productos
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    Traducido por Google,
    Barra de agarre AddStoris S
    Especificaciones
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia41764CHN
    • Familia de productoGrab bars
    • Grupo de productosAddStoris S
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)74
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China