Publique sus productos
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    Traducido por Google,
    Barra de agarre AddStoris S
    Especificaciones
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia41764XXX
    • Familia de productoGrab bars
    • Grupo de productosAddStoris S
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)74
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars