Publique sus productos
Built-in sink 400/400
Built-in sink 400/400
    hansgrohe

    Built-in sink 400/400

    Traducido por Google,
    S41 S412-F400 Fregadero empotrado 400
    Especificaciones
    • Surfaces: - 43335800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 470 x 510 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled • cabinet size: 50 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia43335800
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosS41
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures